EPIC® H-B 6 TBFH-LB
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon med längsbygel och rak kabelingång
- Större internt utrymme för kabeldragning
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- De mest kompakta kåporna i H-B-serien. För insatser med höga elektriska egenskaper
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Styrteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Skarvkåpa, hög
- Längsbygel
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan krage
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.