Webshop

EPIC® H-BS 6 kit

CSARUVDE-godkänd

Tillverkad i Tyskland; Förpackade set med kompatibla komponenter; Enkelt att beställa; Inga felbeställningar

Tekniska data

Märkspänning (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Märkström
CSA: 36 A
IEC: 35 A
UL: 35 A

Antal poler
6 + PE

Characteristics

  • EPIC® H-BS 6 insats hane, skruvanslutning
  • Med trådskydd
  • EPIC® H-B 16 kabelkåpa
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009655 1

Characteristics

  • EPIC® H-BS 6 insats hane, skruvanslutning
  • Med trådskydd
  • EPIC® H-B 16 kabelkåpa
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009656 1

Characteristics

  • EPIC® H-BS 6 insats hona, skruvanslutning
  • Med trådskydd
  • EPIC® H-B 16 chassikåpa
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009657 1

Characteristics

  • EPIC® H-BS 6 insats hona, skruvanslutning
  • Med trådskydd
  • EPIC® H-B 16 panelmonterad chassikåpa
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009658 1

Characteristics

  • EPIC® H-BS 6 insats hona, skruvanslutning
  • Med trådskydd
  • EPIC® H-B 16 skarvkåpa
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009659 1