Webshop

EPIC® H-A 3 Kit metall

CSARUVDE

Tillverkad i Tyskland; Förpackade set med kompatibla komponenter; Enkelt att beställa; Inga felbeställningar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5

Klassificering ETIM 6

Märkspänning (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Märkström
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Antal poler
3 + PE

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insats hane, skruvanslutning
  • EPIC® H-A 3 kabelkåpa
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009602
1

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insats hane, skruvanslutning
  • EPIC® H-A 3 kabelkåpa
  • Sidokabelingång
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009604
1

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insats hona, skruvanslutning
  • EPIC® H-A 3 chassikåpa
  • Rakt utförande
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009606
1

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insats hona, skruvanslutning
  • EPIC® H-A 3 chassikåpa
  • Vinklat utförande
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009608
1

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insats hona, skruvanslutning
  • Chassikåpa: EPIC® H-A 3
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009610
1

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 insats hona, skruvanslutning
  • EPIC® H-A 3 skarvkåpa
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009612
1