- Startsida
- Produkter
- Webshop
- Kontaktdon
- Rektangulära kontaktdon - insatser
- EPIC® - Rektangulära kit
- EPIC® H-A 16 kit
EPIC® H-A 16 kit
Made in Germany; Förpackade set med kompatibla komponenter; Enkelt att beställa; Inga felbeställningar
Tekniska data
Klassificering ETIM 5
Klassificering ETIM 6
Märkspänning (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Märkström
IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A
Antal poler
16 + PE