EPIC® H-A 4 Kit metall

CSA RU VDE

Förpackade set med kompatibla komponenter; Enkelt att beställa; Inga felbeställningar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5

Klassificering ETIM 6

Märkspänning (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Märkström
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Antal poler
4 + PE

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insats hane, skruvanslutning
  • EPIC® H-A 3 kabelkåpa
  • Rak kabelingång
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nr Enhet Pris
75009614

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insats hane, skruvanslutning
  • EPIC® H-A 3 kabelkåpa
  • Sidokabelingång
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nr Enhet Pris
75009616

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insats hona, skruvanslutning
  • EPIC® H-A 3 chassikåpa
  • Rakt utförande
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nr Enhet Pris
75009618

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insats hona, skruvanslutning
  • EPIC® H-A 3 chassikåpa
  • Vinklat utförande
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nr Enhet Pris
75009620

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insats hona, skruvanslutning
  • Chassikåpa: EPIC® H-A 3
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nr Enhet Pris
75009622

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 insats hona, skruvanslutning
  • EPIC® H-A 3 skarvkåpa
  • Rak kabelingång
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Art nr Enhet Pris
75009624