EPIC® H-D 64 för stansade kontakter
Högpoliga insatser för stansade krimpkontakter
Kontaktdonsinsatsen är lämplig för rektangulära kontaktdon i ljus- och ljudsystem.
- för automatiserad produktion med krimpmaskiner
- Avsedd för bearbetning av bandkontakter
- Made in Europe
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Benämning | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11270000
|
H-D 64 SCG | hane | stämplad | 1 - 64 | 5 | |||
11271000
|
H-D 64 BCG | hona | stämplad | 1 - 64 | 5 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- H-D serien är lämplig för applikationer som kräver många kontakter
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 250 V
UL: 250 V -
Stötspänning
- 2.5 kV
Märkström
- IEC: 10 A
UL: 10 A -
Miljöklass
- 3
-
Kontaktmotstånd
- < 2 mOhm
Poltal
- Hård silver/guldpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 64 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm²
-
Antal matningar
- 100
-
Certifikat
- UL-testad:
UL File Number: E75770 -
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.