H-D 7 SCG MALE INSERT (A)
H-D 7 SCG MALE INSERT (A)
11250000
Den kompakta standardinsatsen med platsbesparande krimpkontakter, kan användas i temperaturer på -40 till +100 °C och klarar upp till +125 °C under en kort tid.
Den kraftfulla och kompakta standardinsatsen har 8 kontakter med krimpanslutning och lämpar sig till exempel för styrsystem.
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11252500
| H-D 8 SCM | hane | 1 - 8 | 10 | |||
11253500
| H-D 8 BCM | hona | 1 - 8 | 10 |