Webshop

EPIC® H-D 15 för svarvade kontakter

Högpoliga insatser för vridna krimpkontakter

H-D-kontaktdonsinsatsen har tagits fram för användning där det krävs ett stort antal kontakter. Den är idealisk för styrsystem.

  • För snabb bearbetning av svarvade kontakter
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionUtrymmeskravRobust

CERUVDE-godkänd

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypBenämningAntal driftsatta kontakterAntal / förp.Enhet

Pris

11283200
H-D 15 SCMhanebearbetad1 - 155
11282200
H-D 15 BCMhonabearbetad1 - 155
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • H-D serien är lämplig för applikationer som kräver många kontakter

Användningsområden

  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Stötspänning

  • 2.5 kV

Märkström

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Poltal

  • Hård silver/guldpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 15 + PE

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm²

Antal matningar

  • 100

Certifikat

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.