EPIC® POWER M12L Screw termination

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

This compact M12 connector with FE contact comes into play if you want more power. It is used to supply power to small devices and motors in direct current applications (63 V, 16 A per contact) – also in PROFINET networks. The L-coding prevents incorrect plugging with other connectors.

Låg viktUtrymmeskravVattentät

Art nr ArtikelbeskrivningVersionVersionKontaktelement inkluderadeKlämningsintervall maxMontageInsatskonfigurationEnhet

Pris

381166313Straight femaleHonahona512M124+PE
381166317Vinklat uttagHonahona512M124+PE
381166316Angled maleHanehane512M124+PE
381166308Straight maleHanehane512M124+PE
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • High stability thanks to impact-resistant polyamide.
  • Kraftfull upp till 16 A trots extremt platsbesparande konstruktion för mycket små enheter.
  • Mekanisk L-kodning på stickkontakten förhindrar felkontakt.
  • The service-friendly screw connection makes assembly possible without a special tool, and is suitable for connections which need to be detached again.
  • Available in different designs.

Användningsområden

  • Även lämplig för strömförsörjning i PROFINET-nätverk (M12L anses där som ett standardiserat strömgränssnitt).
  • Good oil and chemical resistance.
  • För likströmsapplikationer i lågspänningsområdet.
  • För strömförsörjning till mindre enheter (t.ex. decentraliserade I/O-moduler, mindre motorer).

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 63 V

Stötspänning

  • 1,5 kV

Märkström

  • 16 A

Miljöklass

  • 3

Antal poler

  • 4+FE

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²

Skyddsklass

  • IP 67

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -25°C ... +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.