EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)
EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)
44423140
EPIC® M12 Strömkabelkontakt, 630V och 12A, skruvanslutning 0,75-1,5mm²
De modernaste utvecklings- och konstruktionsmetoderna kombinerade på minsta möjliga utrymme: den extremt lilla och kraftfulla M12 med L-kodning förhindrar felkoppling, är PROFINET-kompatibel. M12L är den optimala lösningen för givarkabelkontakteringar såväl som strömförsörjning av mindre DC-motorer, t.ex. i förarlösa transportsystem.
Art nr | Kontaktelement inkluderade | Montage | Insatskonfiguration | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44423157
| 5 | M12 | 4+PE | 1 | |||
44423151
| 4 | M12 | 4 | 1 |