Webshop

EPIC® M12L/K kontakter

Kontakter med flera slitsar och märkning av max. ledararea, för kontakter EPIC® POWER M12L och M12K

Alla kontakter är inte lika! För att vår miniatyrkontakt EPIC® POWER M12L och M12K ska kunna utföra sitt arbete korrekt, krävs det hållbara kontakter som skapar maximal kontakt på stickkontakten och håller övergångsmotståndet lågt. Och voilà, här är de!

Art nr Antal / förp.Enhet

Pris

44423186
100
44423188
100
44423414
100
44423189
100
44423191
100
44423412
100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Med förbättrad kontakt tack vare flera slitsningar.
  • Märkta med max tillåten ledararea för att förhindra felaktig montering.
  • Med korrosionsbeständig guldbeläggning för låga övergångsmotstånd och lång livslängd på produkten.
  • Lämplig för ledarareor upp till 2,5 mm2.

Användningsområden

  • För användning med cirkulära kontaktdon EPIC® POWER M12L och M12K.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

Anslutningsmetoder

  • 0,75 mm² - 2,5 mm²

Material

  • Förgylld mässing CuZn/Au

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.