BETAjet® 400 FRNC-flex 4-core

Högflexibel 400 Hz laddkabel för flyg

För laddning från GPU via stationärt kraftuttag till flygplan, laddning från mobil GPU till flygplan. Maxlängd 15 m. Se teknisk data, beställ i vår webshop.

  • Även färdigkontakterat mot anmodan
  • Säker feedback av spänningsindikering, dubbelisolerade kontrolledare
  • För längre sträckor rekommenderas BETAjet® 400 FRNC-deltaflex

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriMekanisk resistensUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

830887704x(1x50+4x1)4421702660
830887724x(1x70+4x1)49,929003590
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Säker feedback av spänningsindikering
  • Dubbelisolerade kontrolledare
  • Nötningsbeständig
  • Högflexibel
  • UV-beständig

Användningsområden

  • Laddning från GPU via stationärt kraftuttag till flyplan
  • Laddning från mobil GPU till flygplan
  • Rekommenderad maxlängd 15 m
  • För längre sträckor rekommenderas BETAjet® 400 FRNC-deltaflex

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Inga korrosiva gaser enligt IEC 60754-2
  • Nivå giftiga gaser enligt NES 02-713, NFC 20-454
  • Brandspridning enligt IEC 60332-1-2
  • Oljeresistent enligt EN 60811-2-1 (24h/100°C)

Design/Utförande

  • Kraftledare: Extra fintrådig förtent koppar. Kontrolledare (1 mm2): Fintrådig förtent koppar
  • Ledarisolering Kraft: Tvärbunden gummiblandning (EPR) , Ledarisolering Kontroll: Tvärbunden Polyolefin (XLPO)
  • Grå innermantel av Polyuretan (PUR)
  • Gul yttermantel av nötningsbeständig Polyuretan (PUR)

Ledaridentifikation

  • Grå isolation med vita siffror

Induktans

  • 4x(1x50+4x1) : 0,341 mH/km
  • 4x(1x70+4x1) : 0,351 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295/IEC 60228 klass 6 (Kraft) och klass 5 (kontroll)

Resistans (DC)

  • 4x(1x50+4x1) : 0,451 ohm/km
  • 4x(1x70+4x1) : 0,334ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Flexibelt: 4x(1x50+4x1): 220 mm, 4x(1x70+4x1): 256 mm
  • Fast: 4x(1x50+4x1) : 176 mm, 4x(1x70+4x1) : 205 mm

Märkspänning

  • Uo/U kraft: 600/1000 V
  • Uo/U signal: 115/200 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4kV
  • Ledare/Skärm: 4kV

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C