Webshop

BETAjet® 400 LSOH-flex

400 Hz laddkabel för flyg - fast förläggning

400 Hz laddkabel för flyg som används mellan stationär GPU och uttag vid pit, för kraftmatning till UPS och generatorer. Se teknisk data, beställ i vår webshop.

  • Lång livslängd, halogenfri och UV-beständig
  • Även färdigkontakterad vid förfrågan
  • Flexibel men primärt avsedd för fast förläggning

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

830887591x35+6x35+6x(4x1)35,925822963
830887471x50+6x50+6x(4x1)39,33 590,43787
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Flexibel men primärt avsedd för fast förläggning
  • UV-beständig
  • Halogenfri
  • Lång livslängd

Användningsområden

  • Mellan stationär GPU och uttag vid pit
  • För kraftmatning till UPS
  • Generatorer

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Inga korrosiva gaser enligt IEC 60754-2
  • Nivå giftiga gaser enligt NES 02-713, NFC 20-454

Design/Utförande

  • Kraftledare: Fintrådig blank koppar. Kontrolledare (1 mm2): Fintrådig förtent koppar
  • Ledarisolering Kraft: Tvärbunden Polyeten (XLPE), Ledarisolering Kontroll: Polyolefin blandning
  • Svart yttermantel av Polyolefin blandning

Ledaridentifikation

  • Kraft: Svarta ledare med vita siffror 2x(1,2,3), Neutral: Blå ledare, Kontroll: Vita ledare med svarta siffror 1-24

Induktans

  • 1x35+6x35+6x(4x1) : 0,117 mH/km
  • 1x50+6x50+6x(4x1) : 0,112 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295/IEC 60228 klass 5

Resistans (DC)

  • 1x35+6x35+6x(4x1) : 0,317 ohm/km
  • 1x50+6x50+6x(4x1) : 0,221 ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Fast:
  • 1x35+6x35+6x(4x1) : 224 mm, 1x50+6x50+6x(4x1) : 252 mm

Märkspänning

  • Uo/U kraft: 600/1000 V
  • Uo/U signal: 115/200 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4kV
  • Ledare/Skärm: 4kV

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C