Webshop

BETAjet® 400 FRNC-deltaflex

Högflexibel 400 Hz laddkabel för flyg

Högflexibel kabel för laddning från GPU via stationärt kraftuttag till flygplan, från mobil GPU till flygplan, mellan frekvensomformare och motor (0-400 Hz).

  • Även färdigkontakterat mot anmodan
  • Optimal säkerhet mot elektrisk chock tack vare koncentrisk jordledare runt varje fas
  • Symmetriskt design ger mindre spänningsfall, halogenfri enligt IEC 60754-1

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriMekanisk resistensUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

830887873x(1x50/20+8x1)20,52 332,82790
830887463x(1x70/25+8x1)22,2-3560
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Symmetriskt design ger mindre spänningsfall
  • Optimal säkerhet mot elektrisk chock tack vare koncentrisk jordledare runt varje fas
  • Redundans om en jordledare skadas
  • Högflexibel och UV-beständig, orange nötningsindikator för underhållsplanering
  • Låg friktion samt nötningsbeständig

Användningsområden

  • Laddning från GPU via stationärt kraftuttag till flyplan
  • Laddning från mobil GPU till flygplan
  • Mellan frekvensomformare och motor (0-400 Hz)

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Inga korrosiva gaser enligt IEC 60754-2
  • Nivå giftiga gaser enligt NES 02-713, NFC 20-454
  • Brandspridning enligt IEC 60332-1-2
  • Oljeresistent enligt EN 60811-2-1 (24h/100°C)

Design/Utförande

  • Kraftledare: Extra fintrådig förtent koppar. Kontrolledare (1 mm2): Fintrådig förtent koppar
  • Ledarisolering Kraft: Tvärbunden gummiblandning (EPR) , Ledarisolering Kontroll: Tvärbunden Polyolefin (XLPO)
  • Ledare för kontroll och jord koncentriskt runt varje fasledare
  • Gul yttermantel av nötningsbeständig Polyuretan (PUR), 2 lager med orange nötningsindikator

Ledaridentifikation

  • Ledare för kontroll vita med svarta siffror

Induktans

  • 3x(1x50/20+8x1) : 0,324 mH/km
  • 3x(1x70/25+8x1) : 0,305 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295/IEC 60228 klass 6 (Kraft) och klass 5 (kontroll)

Resistans (DC)

  • 3x(1x50/20+8x1) : 0,451 ohm/km
  • 3x(1x70/25+8x1) : 0,323 ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Flexibelt: 3x(1x50/20+8x1) : 176 mm, 3x(1x70/25+8x1) : 191 mm
  • Fast: 3x(1x50/20+8x1) : 132 mm, 3x(1x70/25+8x1) : 143 mm

Märkspänning

  • Uo/U kraft: 600/1000 V
  • Uo/U signal: 115/200 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4kV
  • Ledare/Skärm: 4kV

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C