A2F Förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

Art nr Benämning Gänga Gänglängd (mm) Kabel A Ø, min./max. (mm) Nyckelvidd (mm) Passande hölje Enhet Pris
CMP A2F
83125836 CMP 20S/16 A2F FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 3,2 - 8,7 25,9 PVC04
83125837 CMP 20S A2F FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 6,1 - 11,7 25,9 PVC04
83125838 CMP 20 A2F FÖRNICKLAD 1/2''NPT 1/2'' 15 6,5 - 14 29,2 PVC05
83125839 CMP 25 A2F FÖRNICKLAD 3/4''NPT 3/4'' 15 11,1 - 20 38,9 PVC09
83124978 CMP 32 A2F FÖRNICKLAD 1''NPT 1'' 15 17 - 26,3 44,3 PVC10
83124979 CMP 40 A2F FÖRNICKLAD 1 1/4'' 1 1/4'' 15 23,5 - 32,2 54 PVC13
83125842 CMP 50S A2F FÖRNICKLAD 1 1/2''NPT 1 1/2'' 15 31 - 38,2 59,4 PVC14
83125843 CMP 50 A2F FÖRNICKLAD 2''NPT 2'' 15 35,6 - 44,1 64,8 PVC17
83125844 CMP 63S A2F FÖRNICKLAD 2''NPT 2'' 15 41,5 - 50 75,6 PVC20
83125845 CMP 63 A2F FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT 2 1/2'' 15 47,2 - 56 81 PVC22
83125846 CMP 75S A2F FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT 2 1/2'' 15 54 - 62 85,3 PVC24
83125847 CMP 75 A2F FÖRNICKLAD 3''NPT 3'' 15 61,1 - 68 90,7 PVC26
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ex d-förskruvning i förnicklad mässing för skärmade kablar
  • Tät och robust design
  • Stort dimensionsområde
  • Högt temperaturområde

Användningsområden

  • I ATEX-områden där mekanisk och kemisk skydd är prioriterat
  • Inom- och utomhusbruk vid industriella applikationer
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier
  • Maskiner
  • Apparatskåp

Övrigt

  • Kontramuttrar kan tas fram på förfrågan. Gängat hål i applikationen rekommenderas
  • Även PG-gängat utförande på förfrågan
  • Finns även i mässing, aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Godkännanden

  • ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2, Ex d I, Ex e I

Material

  • Mässing
  • Insats: TPE

Skyddsklass

  • IP66, IP67, IP68

ATEX-certifikat

  • SIRA13ATEX1068X, SIRA13ATEX4074X

Temperaturområde

  • -60°C till +130°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.