PX2K Gastät EMC-förskruvning "barriär", Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Ex-godkänd gastät EMC-förskruvning med tätningsmassa (compound) för kablar som är armerade eller skärmade (EMC). Stort dimensionsområde, enkel att montera.

Olja & GasBrett kabelomfångOljeresistentRobustTillförlitlighetVoltStörningssignaler

CECSAEXLLOYDSULDNVEACINMetroIECEx

Art nr BenämningGängaGänglängd (mm)Kabel Ø, min/max (mm)Kabel skärm Ø, max (mm)Passande höljeEnhet

Pris

83125932CMP 20S/16 PX2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT1/2''156,1 - 11,512,6PVC06
83125933CMP 20S PX2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT1/2''159,5 - 15,912,6PVC06
83126006CMP 20 PX2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT1/2''1512,5 - 20,912,6PVC06
83126007CMP 25 PX2K FÖRNICKLAD 3/4''NPT3/4''1518,2 - 26,217,5PVC09
83126008CMP 32 PX2K FÖRNICKLAD 1''NPT1''1523,7 - 33,923,6PVC11
83126009CMP 40 PX2K FÖRNICKLAD 1 1/4''NPT1 1/4''1527,9 - 40,430PVC15
83126010CMP 50S PX2K FÖRNICKLAD 1 1/2''NPT1 1/2''1535,2 - 46,736,6PVC18
83125939CMP 50 PX2K FÖRNICKLAD 2''NPT2''1540,4 - 53,141PVC21
83125940CMP 63S PX2K FÖRNICKLAD 2''NPT2''1545,6 - 59,447,9PVC23
83125941CMP 63 PX2K FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT2 1/2''1554,6 - 65,953,7PVC25
83125942CMP 75S PX2K FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT2 1/2''1559 - 72,159,9PVC28
83125943CMP 75 PX2K FÖRNICKLAD 3''NPT3''1566,7 - 78,564,3PVC30
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Gastät EMC-förskruvning med tätningsmassa (compound)
  • För EMC-installationer
  • Stort dimensionsområde
  • Pålitlig och enkel att montera

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

  • Kabelns skärmfläta monteras över en kona och kläms fast med en ring för en 360° elektrisk kontakt
  • Dragavlastning

Övrigt

  • Gängat hål i anslutning till applikationen är att rekommendera
  • På förfrågan även PG- gängat utförande
  • På förfrågan finns även förskruvningen i aluminium och i rostfritt utförande

Godkännanden

  • ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2 Ex d I, Ex e I

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE (Low Smoke)/Epoxy Resin Barrier Compound

Skyddsklass

  • IP66, IP67, IP68

ATEX-certifikat

  • SIRA13ATEX1072X, SIRA07ATEX4078X, IECEx SIR 06.0044X

Temperaturområde

  • -60°C till +85°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • För mer information på CMPs webbplats: http://www.cmp-products.com/px2k.php.