Webshop

PXSS2K Gastät förskruvning "barriär", Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

ATEX-godkänd gastät förskruvning med tätningsmassa (compound) för oarmerade kablar. Stort dimensionsområde, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!

Olja & GasRobustTillförlitlighet

CECSAEXULEACINMetroIECEx

Art nr BenämningGängaGänglängd (mm)Kabel Ø, min/max (mm)Kabel skärm Ø, max (mm)Passande höljeEnhet

Pris

83125956CMP 20S/16 PXSS2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT1/2''153,1 - 8,712,6PVC04
83125957CMP 20S PXSS2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT1/2''156,1 - 11,712,6PVC04
83125958CMP 20 PXSS2K FÖRNICKLAD 1/2''NPT1/2''156,5 - 1412,6PVC05
83125959CMP 25 PXSS2K FÖRNICKLAD 3/4''NPT3/4''1511,1 - 2017,5PVC09
83125960CMP 32 PXSS2K FÖRNICKLAD 1''NPT1''1517 - 23,623,6PVC10
83125961CMP 40 PXSS2K FÖRNICKLAD 1 1/4''NPT1 1/4''1522 - 32,130PVC13
83125962CMP 50S PXSS2K FÖRNICKLAD 1 1/2''NPT1 1/2''1529,5 - 38,236,6PVC15
83125963CMP 50 PXSS2K FÖRNICKLAD 2''NPT2''1535,6 - 44,141PVC18
83125964CMP 63S PXSS2K FÖRNICKLAD 2''NPT2''1540,1 - 50,147,9PVC21
83125965CMP 63 PXSS2K FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT2 1/2''1547,2 - 5653,7PVC23
83125966CMP 75S PXSS2K FÖRNICKLAD 2 1/2''NPT2 1/2''1552,8 - 6259,9PVC24
83125967CMP 75 PXSS2K FÖRNICKLAD 3''NPT3''1559,1 - 6864,3PVC26
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Gastät EMC-förskruvning med tätningsmassa (compound)
  • För oskärmade och oarmerade kablar
  • Stort dimensionsområde
  • Pålitlig och enkel att montera
  • Dragavlastning

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

  • EX-förskruvningen ger en barriär runt kabelns ledare och en tätning mot omgivningen på kabelns mantel (gastät)

Övrigt

  • Gängat hål i anslutning till applikationen är att rekommendera
  • Finns även i aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Godkännanden

  • ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2 Ex d I, Ex e I

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE (Low Smoke)/Epoxy Resin Barrier Compound

Skyddsklass

  • IP66, IP67, IP68

ATEX-certifikat

  • SIRA13ATEX1072X, SIRA07ATEX4078X, IECEx SIR 06.0044X

Temperaturområde

  • -60°C till +85°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • För mer information på CMPs webbplats: http://www.cmp-products.com/pxss2k.php.