SKINTOP® CLICK BLK
SKINTOP® CLICK BLK, blind plug with innovative CLICK system, counter nut and thread not required, captive, simple, free assembly
Fördelar
- Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
- Enkel, fri montering i valfri position
- Färre delar, kontramutter behövs inte
- Det behövs ingen gänga i kapslingen
Användningsområden
- Blindkontakt med innovativt CLICK-system för snabb installation i svåråtkomliga utrymmen. Perfekt lösning för att försluta förborrade hål som inte längre behövs.
- Tillverkning av apparatskåp
- Mät-, styr- och elektriska applikationer
- Automation
- Anläggningsteknik, maskintillverkning
Inklusive
- 1 st demonteringsverktyg per förpckning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Färg
- Ljusgrå (RAL 7035)
-
Material
- Material: special-polyamid
Tätning: special-elastomer -
Skyddsklass
- IP 68 - 5 bar
-
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.