SKINDICHT® BLK-GL-M
SKINDICHT® BLK-GL-M, glasfiberförstärkta blindpluggar i polyamid med hög stabilitet för förslutning av fabrikstillverkade, gängade hål
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För att stänga förgängade hål
- Hög stabilitet på grund av glasfiberförstärkning
Användningsområden
- Tillverkning av apparatskåp
- Distributionsbox
- Kopplingsskåp
Produktegenskaper
- Montering med skruvmejsel
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
-
Certifikat
- UL: tester pågår
-
Färg
- Silvergrå (RAL 7001)
Ljusgrå (RAL 7035)
Svart (RAL 9005) -
Material
- Polyamid, glasfiberförstärkt
- O-Ring: NBR
-
Skyddsklass
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
-
Temperaturområde
- Med O-ring: -20°C till +100°C
Utan O-ring: -40°C till +100°C -
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.