SKINDICHT® BL-M ATEX
SKINDICHT® BL-M ATEX, nickel plated brass blind plugs, high degree of protection & cold impact resistance, for mobile applications in offshore
Fördelar
- Hög skyddsklass
- Köldbeständighet
Användningsområden
- Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
- Enheter, maskiner och apparater
- För mobila applikationer i offshore- och marin industri
- Kemisk och petrokemisk industri
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
-
Certifikat
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0029X -
Material
- Material: förnicklad mässing
O-ring: NBR -
Materialprov
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Skyddsklass
- IP 68 - 5 bar
-
Temperaturområde
- -30°C till +90°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.