SKINDICHT® BL-M hex.
SKINDICHT® BL-M, hexagonala blindpluggar i mässing för stängning av förgängade hål, monteras med fast nyckel
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För att stänga förgängade hål
- Hög skyddsklass
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Tillverkning av elmotorer
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Övrigt
- Blindplugg i rostfritt stål vid förfrågan
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
-
Vid förfrågan
- Utrustad med O-ring i FKM (-20°C till +200°C)
-
Material
- Material: förnicklad mässing
O-ring: NBR -
Skyddsklass
- IP 68 - 5 bar
-
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.