SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC corrosion-resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces, compact design, sea water-resistant

  • Kompakt design i syrafast rostfritt stål
  • Optimalt EMC-skydd

Livsmedelsindustrin Lämplig för användning utomhus God kemisk resistens Brett kabelomfång Mekanisk resistens Störningssignaler Temperaturbeständig

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

Art nr E-nummer Benämning/storlek Ø F mm Nyckelvidd (mm) Total längd, C mm Gängans längd, D (mm) Antal / förp. Enhet Pris
SKINTOP® INOX SC
53806720
1478488 M 12 x 1,5 4 - 7 16 29.3 6,5 5
53806722
1478489 M 16 x 1,5 6 - 10 20 32.4 7 5
53806724
1478490 M 20 x 1,5 7 - 13 24 35.5 8 5
53806726
1478491 M 25 x 1,5 9 - 17 29 39.2 8 5
53806728
1478492 M 32 x 1,5 11 - 21 36 44.6 9 5
53806731
1478514 M 40 x 1,5 19 - 28 45 51.2 9 5
53806732
1478515 M 50 x 1,5 27 - 35 54 56.2 10 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Jämna ytor - inga kanter
  • Kompakt design
  • Brett, variabelt klämområde
  • Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
  • Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar

Användningsområden

  • För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv
  • Läkemedelsindustri
  • Livsmedelsindustri (produktfri zon, stänkzon)
  • Onshore- och offshore-applikationer
  • Buteljeringsfabriker och bryggerier

Standarder/Godkännanden

  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
  • NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Material

  • Body: stainless steel V4A
    (1.4404 / 316L)
    Insert: polyamide
    Sealing: silicone
    O-Ring: silicone

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.