SKINTOP® HYGIENIC SC
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone
- Ny: Finns i storlekar upp till M40x1,5
- Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig
- Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter
Fördelar
- Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
- Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar
- Slät design lätt att rengöra
- Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer
Användningsområden
- För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv
- Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
- För användning i produktzon
- Läkemedelsindustri
Standarder/Godkännanden
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)Designkriterier för hygieniska maskiner, apparater och komponenter
- ECOLAB®
Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion - FDA 21 CFR 177.2600
Speciell tätningspackning för livsmedelsindustrin i USA - DIN EN 1672-2
Riktlinjer vid maskinkonstruktion - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter
Design
- Material och form ger en enkel och säker rengöring
- Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
- En komplett montering enkelt från utsidan
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Övrigt
- SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar
- Installationsnyckel för mycket hög packningstäthet på begäran
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Certifikat
- UL approval for M32x1,5 and M40x1,5 pending
-
Material
- Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid Tätning: FKM
-
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12 -
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
-
- Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.