SKINDICHT® HYGIENIC BL-M
SKINDICHT® HYGIENIC BL-M blindplugg i rostfritt stål i hygiengodkänd design för förslutning av fabriksborrade, gängade hål
- Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig
- Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter
Fördelar
- För att stänga förgängade hål
- Montering med blocknyckel
Användningsområden
- Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
- För användning i produktzon
- Läkemedelsindustri
Standarder/Godkännanden
- NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter
- ECOLAB®
Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion - FDA 21 CFR 177.2600
Speciell tätningspackning för livsmedelsindustrin i USA - DIN EN 1672-2
Riktlinjer vid maskinkonstruktion - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
Design
- Material och form ger en enkel och säker rengöring
- Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
-
Material
- Material: Rostfritt stål - V4A (1.4404/316L) Tätning: FKM
-
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
-
Temperaturområde
- -20°C to +220°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.