SKINDICHT® SE-M 220/320
SKINDICHT® SE-M 220/320, angular cable outlet with 2-3 separate cable outlets, for missing connection thread and high mechanical load
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kombination av olika slangförskruvningar är möjlig beroende på typ
- Låg övergripande höjd
- Hög stabilitet
- Två eller tre separata kabelutgångar
Användningsområden
- Hög mekanisk hållfasthet
- När det inte finns någon anslutningsgänga
Övrigt
- Type SKINDICHT® SE-M 220/320 without E+D is without incised sealing ring (E) and without compression screw (D)
- Typ SKINDICHT® SE-M 220/320 utan E+D kan kombineras med alla förskruvningar (inkl. O-ring), som t.ex. tätning, dragavlastning, böjskydd, slanganslutning eller jordade förskruvningar
- Kapslingsklassen är beroende av kombinationen med de aktuella specialskruvförbanden, men standardutförandet är minst IP 55
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Material
- Material: Zinktryckgods, Hammer Tone Finish Tryckskruv: Förnicklad mässing Slitsad tätningsring: CR/NBR Packning: SBR
-
Skyddsklass
- IP 55
-
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.