Värmeskydd

Värmeskydd används där kablar och slangar behöver skyddas mot hög värme. LAPP erbjuder högkvalitativa värmeskydd mot strålningsvärme.

Fördelar

Värmeskydd från Miltronic
  • Finns i slangform, som band och även
    i kundanpassade former
  • Klarar kontinuerlig strålningsvärme upp
    till 800°C
  • Innerdiameter 12-300 mm
  • Hiprojacket (se nedan) kan användas med slangförskruvningar
  • Hiprojacket och Reiku Kevlar för flexibla installationer

Värmeskydd från Reiku – upp till +800°C

Reikus värmeskyddsprodukter för fast installation omfattar Glaso, uppbyggd av aluminiumbelagd glasfiberväv samt Glasil, aluminiumbelagd silikonväv. De finns tillgängliga i ett flertal olika tjocklekar. Glaso klarar strålningsvärme upp till +350°C och Glasil upp till +650°C.

För flexibla installationer finns Reiku Kevlar, en aluminiumbelagd kevlarväv som klarar strålningsvärme upp till +800°C.

Den vanligaste leveransformen för dessa produkterna är som slang med diameter 12-300 mm. De finns också som remsor med bredd 25-300 mm, samt vävar med 1 meters bredd. Kundanpassade sydda former är också möjligt att beställa.

Glasil och Kevlar har god beständighet mot de flesta oljor och kemikalier.

Värmeskydd från Anamet – tillverkat enligt flygstandard

Från vår leverantör Anamet kommer Hiprojacket, en glasfiberväv belagd med ett tjockt lager järnoxid-silkongummi. Skyddet är tillverkat enligt flygstandard SAE AS1072.

Den har god beständighet mot många oljor och klarar kontinuerligt temperaturer på -55 till +260°C. Den kan klara ända upp till +1640°C i max 30 sekunder, till exempel kan det då röra sig om smält metall.

Hiprojacket levereras i slangform med diameter 6-102 mm och som band i dimensionen
25-127 mm. Till vissa Hiprojacketskydd i slangform kan slangförskruvningar användas.