Skyddsslang i metall
Skyddsslang av metall används överallt där det behövs ett flexibelt och robust skydd för kablar och olika typer av slangar på maskiner, fordon och utrustningar med mera. LAPP erbjuder ett högkvalitativt och lättillgängligt sortiment av metallskyddsslangar med förskruvningar för alla behov.
- Beställ skyddsslang i metall direkt i vår webshop
- Hitta rätt skyddsslang från REIKU med Pizza Configurator
- Hitta rätt skyddsslang från LAPP med SILVYN® Finder
- Kataloger och broschyrer
Fördelar
- Finns i många olika plast-/metallmaterial
- Innerdiameter 3,5-153,5 mm
- Robusta och flexibla
- UV- och väderbeständiga
- Brett sortiment av slangförskruvningar,
även ATEX, och andra smarta tillbehör
Sealtite-slangar (liquid tight) – vätsketäta slangar upp till IP67
Från vår leverantör Anamet kan vi erbjuda vätsketäta skyddsslangar av hög kvalitet i en mängd olika varianter.
De vanligaste består av en metallspiral i förzinkat stål med mantel av PVC. Det finns också varianter med metallspiral i rostfritt stål och plastmantel av material som PUR, polyolefin, polyester med flera. Olika kombinationer av spiral och mantel ger totalt ett trettiotal slangvarianter under namnet Anaconda Sealtite.
Till slangarna finns ett brett sortiment av förskruvningar med skyddsklass IP67 och med gängor som M, PG och NPT. Specialförskruvningar för ATEX, givare, högtemperatur och liknande finns också tillgängligt.
För export till exempelvis USA och Kanada erbjuder vi UL- och CSA-godkända slangar och förskruvningar.
Metallslangar utan plastmantel – upp till IP40
Metallspiralslangar utan plastmantel, Anamet Multiflex, är robusta och flexibla slangar tillverkade av förzinkat eller rostfritt stål. Slangarna finns med diameter 3,5-55,7 mm.
Specialvarianter som till exempel slang med rostfri stålfläta finns också tillgängligt. Dessa slangar används främst där extra nötningsskydd eller skydd mot varma spånor eller svetsloppor behövs.
Som tillbehör finns ett brett sortiment av förskruvningar med skyddsklass IP40 och med gängor M, PG och NPT.