GLASO.A värmeskyddsstrumpa
Upp till +350°C
En aluminiumbelagd glasfiberväv som reflekterar bort upp till 90% av strålningsvärmen. God olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- GLASO är en aluminiumbelagd glasfiberväv som reflekterar bort upp till 90% av strålningsvärmen
- GLASO kan motstå en strålningsvärme på upp till +350°C
Användningsområden
- Stålindustri
- Glasindustri
- Process-, maskin- och industriautomation
- Fordon
Produktegenskaper
- Finns i tjocklek 0,8 och 1,2 mm
- God olje- och kemikaliebeständighet
- För fast installation
Övrigt
- Kan också levereras som band och väv, kontakta oss för mer information
- Kan också levereras i kundanpassade utföranden, kontakta oss för mer information
- Glasil är en liknande produkt som tål upp till +650°C, kontakta oss för mer information
- För rörlig installation finns en likvärdig produkt tillverkad av Kevlarväv som tål upp till +800°C, kontakta oss för mer information
Färg
- ''Silver''
-
Material
- Aluminiumbelagd glasfiberväv
-
Temperaturområde
- Max 350°C strålningsvärme
- Smälttemperatur: ca 850°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.