Cirkulära industrikontaktdon

Cirkulära kontaktdon innefattar alla elektriska mångpoliga kontaktdon som har en cylindriskt formad kontaktkåpa och cirkulära insatser. Donen är välkända för den enkla i- och urkopplingen, möjligheten till stort antal poler på liten yta och bred spann av tillåten ström och spänning. Hos LAPP finner du ett brett sortiment av ledande fabrikat på marknaden.

EPIC® LS – Robusta och pålitliga kontaktdon för kraftöverföring

Cirkulära kontaktdon från Miltronic
  • EMC-godkända
  • Enligt industristandard
  • Klarar hög effekt på litet montageutrymme
  • Korrosionsbeständiga
  • Hög IP-klass, IP68

EPIC® LS-kontaktdon används främst i kombination med olika typer av servomotorer, men kan med fördel användas i alla applikationer som kräver robusta, korrosions- och EMC-tåliga kontaktdon för kraftöverföring.

LS-serien är till för strömförsörjning av motorn, till skillnad från M23-serien nedan som är till för signalöverföring. Motorns utförande och applikationens komplexitet avgör om båda serierna används.

Eftersom motorer finns i en rad olika utföranden, måste även kontaktdonen anpassas. Generellt gäller tumregeln att ju större donen är fysiskt, desto mer kraft (ström, spänning och effekt) klarar de. Storlekarna klassas oftast som Size 1, Size 1,5 och Size 3 och kan innefatta insatser för endast kraftöverföring eller kombinationsinsatser för både kraft och signal.

Donen är tillverkade i robust, EMC-godkänt zinkmaterial och alla kontakter är guldpläterade för optimal signalöverföring med låga förluster.

EPIC® M23 – Flexibelt kontaktdon för säker signalöverföring

  • EMC-godkända
  • Enligt industristandard
  • Korrosionsbeständiga
  • Hög IP-klass, IP68

M23-seriens don, med olika insatskonfigurationer från 6-19 poler, är till för signalöverföring och används oftast i kombination med LS-serien på servomotorer. De kan dock, precis som LS-serien, med fördel användas i alla applikationer som kräver robusta, korrosions- och EMC-tåliga kontaktdon för säker och pålitlig signal/dataöverföring.

Även M23-serien är tillverkad enligt gällande industristandarder i robust zinkmaterial och alla kontakter är guldpläterade för optimal signalöverföring med låga förluster. Lämpliga insatser med varierande poltal och kontaktelement kompletterar donen, som är kompatibla med alla övriga fabrikat och motortillverkare på marknaden.