Rektangulära kontaktdon för industrin

Industrikontaktdon, även kallat maskinkontaktdon eller maskinkontakter, används idag överallt där enkelt, pålitligt och tidsbesparande montage av industrimaskiner och anläggningar krävs. LAPP erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa och säkra rektangulära kontaktdon från ledande fabrikat.


EPIC® – Tåliga kontaktdon med hög skyddsklass

  • Kontaktdon enligt industristandard
  • Många insatskonfigurationer
  • Robust konstruktion

Den vanligaste typen av rektangulära kontaktdon (maskinkontakter, heavy duty connectors) är den pulverlackade aluminiumkåpan kombinerad med en mångpolig insats med skruvanslutning. Kontaktdonsserien har funnits sedan 1950-talet och över tiden utvecklats till mer än elva olika insatsfamiljer beroende på poltal, ström och spänningskrav. Dessa kompletteras med två serier kåpor, H-A och H-B, som tillsammans lämpar sig för alla applikationer från 1-280 poler, upp till 1000V och 82A.

Seriens robusta konstruktion gör den extra lämplig för applikationer som kräver tåliga don med hög skyddsklass som motstår fukt, smuts och omild behandling.

EPIC® Ultra – Unik lösning för EMC-känsliga applikationer

  • EMC-godkänd
  • Oförstörbar ytplätering
  • Extremt korrosionstålig
  • Kompatibel med alla fabrikat på marknaden

EPIC® Ultra är en vidareutveckling av den traditionella EPIC®-serien. Kåporna på dessa rektangulära industrikontakter är, till skillnad från vanliga EPIC®, tillverkade av ett zinkgjutgods med en oförstörbar nickelplätering. Detta gör EPIC® Ultra till ett optimalt alternativ för applikationer där det krävs EMC-godkända kontakter, extremt robusta maskinkontaktdon som tål väder och vind (pläteringen är extremt tålig mot korrosion) eller där det finns risk för omild behandling som andra alternativ inte klarar av.

Serien är självklart helt kompatibel med EPIC®-sortimentet och även med övriga fabrikat på marknaden, vilket gör EPIC® Ultra-lösningen helt unik!