Ventilkontaktdon

Ventilkontaktdon, även kallat ventilkontakter eller ventilhattar, används för att elektriskt styra hydrauliska, pneumatiska eller elektromagnetiska aktorer. Ett brett sortiment kombinerat med vår tekniska kompetens garanterar rätt don till din applikation!

Fördelar

Ventilkontaktdon från Miltronic
  • Standardiserat kontaktdon enligt DIN EN 175301-803
  • Transientskydd
  • Med eller utan LED-indikering för enkel överblick av till- och frånslag
  • Enkel och kostnadseffektiv kontaktering
  • Stort utbud av kabelval för helgjutna kablage

Användningsområden

De vanligaste användningsområdena för ventilkontakter innefattar applikationer med:

  • Solenoider
  • Tryckvakter
  • Brytare
  • Lägesgivare
  • Lågeffektsmotorer

Sortiment från lösa kontakter till helgjutna kablage

Ventilkontaktdonens olika byggformer/typer kallas byggform A, B och C, där B och C delas i en industristandard (IND) och en DIN-standard (DIN).

 

LAPPs sortiment består av produkter inom alla byggformer och standards, från lösa kontaktdon med skruvanslutning och klämanslutning till helgjutna kablage, färdiga att direkt installeras på maskinen.

 

Ventilkontakter kombineras vanligen med ett så kallat transientskydd; ett skydd för strömspikar som kan uppstå vid tillslag och frånslag, som är extremt skadliga för övriga elektriska komponenter.