CHD - Rostfria väggskåp med hygiendesign
Hygiendesign med högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtålighet IK10
Väggskåp i rostfritt stål, framtagen för att möta de högsta kraven på hygienisk design med enkel tvättbarhet inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
- Taket lutar 30° och även dörren har lutande sidor
- Lås med hygiendesign
- Ytbehandlad för en extremt slät yta RA < 0,3µm för att bakterier inte ska kunna "gömma" sig vid tvätt
Fördelar
- Hygiendesign som möter de tuffaste kraven för enkel tvättbarhet
- Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
- Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
- Högsta slagtålighet IK10
Användningsområden
- Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
- Livsmedels- och dryckesindustri
- Kemisk och petrokemisk industri
- Läkemedelsindustri
Produktegenskaper
- Dörren har sluttande kanter för enklare tvätt
- Ytbehandlad för en extremt slät yta RA < 0,3µm för att bakterier inte ska kunna "gömma" sig vid tvätt
- Packningen sitter skyddad och behöver inte demonteras för att tvättas
- Möjlighet till 100 mm extra höjd för montageplåt under det lutande taket
Design/Utförande
- Vänsterhängd dörr som kan öppnas 120 grader (vändbar)
- Fästpunkter i skåpets underdel (M8) och jordpunkter i dörr och sidor (M8)
- Utan insatser eller hål på baksidan
- Montageplåt i galvat stål medföljer
Övrigt
- Levereras komplett med underdel, dörr, lås och gångjärn i rostfritt tillsammans med galvad montageplåt och nyckel
- Köp endast till rostfria hygienväggfästet CACHD013 för ett komplett skåp
- Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
- Andra storlekar vid förfrågan
- Andra ytor vid förfrågan
Material
- Skåp: Rostfritt stål AISI 304L
Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L
Lås: Rostfritt stål AISI 304L
Montageplåt: Galvat stål
Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L -
Skyddsklass
- IP66/IP69K
- NEMA typ 1, 4, 4X, 12
-
Slagtålighet
- IK10
Ytbehandling
- Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite", RA < 0,3µm
- Montageplåt: Galvaniserad
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.