Rostfria tryckknappslådor SPN
Finns på lager i Nyköping

Nu finns rostfria tryckknappslådor på lager i Nyköping i sju olika storlekar. De håller alla den högsta skyddsklassen IP69/IK10 när de är bestyckade med vanliga 22,5 mm tryckknappar (förutsatt att tryckknappen håller IP69).
- Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
- Storlekar för 1, 2, 3, 4 och 6 tryckknappar
- Konkurrenskraftig prisbild
- Lagervara i Nyköping
- Som standard i vanlig rostfritt men kan på förfrågan även fås i syrafast utförande
- 2 st M5-fästpunkter inuti lådan
- Smart väggfäste och montageplattor finns som tillbehör