Fästplattor

För fixering av buntband

Fästplattor för säker fixering av buntband med skruv, nit eller lim. Detekterabar variant för livsmedelsindustrin finns. Beställ direkt i vår webshop!

Andra dimensioner eller förpackningar vid förfrågan

HalogenfriUV-beständig

CE

Art nr BenämningPL_MODELLFärgLängd x bredd (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Antal / förp.Enhet

Pris

83871005FÄSTPLATTA 100ST NYL 15X22 (5496E)VaggaNaturell22 x 159700100
83871224FÄSTPLATTA 100ST SVART 15X22 (5497E)Vaggasvart22 x 159700100
83871234FÄSTPLATTA 100ST NYL 10X10 (5460E)ÖglaNaturell20 x 154,8180100
83871001FÄSTPLATTA 100ST NYL 19X19 (5467 RBE)KvadratiskNaturell19 x 193,6180100
83871002FÄSTPLATTA 100ST SVART 19X19 (5469 RBE)Kvadratisksvart19 x 193,6180100
83871003FÄSTPLATTA 100ST NYL 27X27 (5473 RBE)KvadratiskNaturell27 x 274,8220100
83871004FÄSTPLATTA 100ST SVART 27X27 (5475 RBE)Kvadratisksvart27 x 274,8220100
83871340FÄSTPLATTA 100ST BLÅ 27X27 (5473DT RBE)KvadratiskBlå27 x 274,8220100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Applikation

  • För säker fixering av buntband med skruv, nit eller lim
  • Kvadratiska varianter har även bas med självhäftande gummibaserat lim
  • Svarta fästplattor är UV-beständiga
  • Blå fästplatta har järnoxid i plasten och är detekterbar med metalldetektor eller röntgen. Detta reducerar risken för kontamination inom livsmedels- och läkemedelsbranschen.

Standarder/Godkännanden

  • Brandklassning enligt UL 94 klass HB (fyrkantiga)

Färg

  • Naturell eller svart

Material

  • Polyamid 6.6, ABS (kvadratiska)
  • Halogenfritt

Temperaturområde

  • -10°C till +60°C