Fästplatta av aluminium
TC aluminiumskruvuttag för fästning av buntband, av aluminium, värmeresistent fästelement
Art nr | Produktbeskrivning | Montage | Material | Bredd buntband (mm) | Vikt (g/100 styck) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61724430 | TC 105 | skruvning | aluminium | 4,8 | 67 | 1000 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Utmärkt i matchande material
- Låg vikt och höjd
- Värmebeständig
- Ej åldrande
Användningsområden
- Fästplatta för buntband
Inklusive
- Levereras utan skruvar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Fästsockel och fästelement för buntband
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästsockel och -element för buntband
-
Material
- Aluminium
-
Temperaturområde
- -100°C till +450°C
-
- Detta är en produkt av företaget ABB/Thomas & Betts.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.