Fästplattor
För fixering av buntband
Fästplattor för säker fixering av buntband med skruv, nit eller lim. Detekterabar variant för livsmedelsindustrin finns. Beställ direkt i vår webshop!
Andra dimensioner eller förpackningar mot förfrågan
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Applikation
- För säker fixering av buntband med skruv, nit eller lim
- Kvadratiska varianter har även bas med självhäftande gummibaserat lim
- Svarta fästplattor är UV-beständiga
- Blå fästplatta har järnoxid i plasten och är detekterbar med metalldetektor eller röntgen. Detta reducerar risken för kontamination inom livsmedels- och läkemedelsbranschen.
Standarder/Godkännanden
- Brandklassning enligt UL 94 klass HB (fyrkantiga)
Färg
- Naturell eller svart
-
Material
- Polyamid 6.6, ABS (kvadratiska)
- Halogenfritt
-
Temperaturområde
- -10°C till +60°C
-