Rostfria bärarmar till manöverlådor

Fästen för dig som vill bygga din egen bärarm

Bygg ditt eget bärarmssystem med fasta och vridbara fästen. Komplettera med rör i Ø 48 respektive Ø 60,3 mm, eller låt vår fabrik tillverka en komplett bärarm.

  • Passar bland annat till manöverlådor i serien KC och KCS
  • Mycket rejäla fästen tillverkade i rostfritt stål
  • Välj mellan fasta och roterbara fästen

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigRobustVattentät

CULUS

Art nr PL_BEZEICHNUNGARTIKELBeskrivningPL_FASTE_FOR_ROREnhet

Pris

Fäste i rostfritt till bärarm, fast utförande
83673648GF48Fast fäste för armØ 48
83673660GF60Fast fäste för armØ 60
Fäste i rostfritt till bärarm, vridbart utförande. Monteras på maskinsidan
83673608GM48Vridbart fäste för maskinsidaØ 48
83676600GM60Vridbart fäste för maskinsidaØ 60
Fäste i rostfritt till bärarm, vridbart utförande. Monteras på manöverlådan
83673618GS48Vridbart fäste för lådsidaØ 48
83673620GS60Vridbart fäste för lådsidaØ 60
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Manöverlådor i serien KC och KCS är förberedda med hål och förstärkning för dessa fästen
  • Tillverkade i rostfritt stål med släta ytor för enkel rengöring
  • Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69 kan uppnås
  • Högsta slagtålighet IK10

Användningsområden

  • För bästa flexibilitet och ergonomi för operatören
  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

  • Skruvas fast på manöverlådan respektive maskinen eller på vägg
  • De vridbara fästena kan bestyckas med rotationslås för att skydda kablarna
  • Yta fin satin, "medium Scotch Brite"

Design/Utförande

  • Bärarmssystem kan monteras både från ovan- eller undersidan
  • Beroende på manöverlådans storlek och vikt finns två system; Ø 48 och Ø 60,3 mm
  • Olika fästen för "manöverlådsida" och "maskinsida"
  • Finns både fasta och vridbara fästen

Övrigt

  • Kompletteras med rostfria rör i Ø 48 respektive Ø 60,3 mm
  • Kompletta bärarmar i olika utföranden kan tillverkas vid förfrågan

Material

  • Rostfritt stål (AISI 304L)

Skyddsklass

  • IP66/IP67/IP69K

Slagtålighet

  • IK10

Ytbehandling

  • Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.