KCS SKIN - Extra slimmade rostfria manöverlådor med högsta skyddsklass IP69
Modern stilren design med mjukt rundade sidor
Modernt designade manöverlådor i elegant slimmat utförande för placering nära operatören. Rostfria handtag och öppningsbar dörr. Kompletteras med bärarmssystem för bästa flexibilitet.
- Hög finish, både dörr och underdel har mjukt rundande sidor
- Tillverkad helt i rostfritt stål
- Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
Fördelar
- Förberedd med hål för bärarmssystem med intern förstärkning
- Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
- Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
- Högsta slaghållfasthet IK10
- Godkänd enligt UL File Nr. E254336
Användningsområden
- Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
- Livsmedels- och dryckesindustri
- Kemisk och petrokemisk industri
- Läkemedelsindustri
Produktegenskaper
- På baksidan finns ett öppet fästelement som fungerar som länk mellan lådan och bärarmssystemet
- Dörren kan öppnas minst 120 grader och har en PU-packning
- Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
- För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22
Design/Utförande
- Bärarmssystem kan monteras både från ovan- eller undersidan och dörren kan monteras från höger eller vänster
- Lås från sidan för att ge en helt ren framsida
- Fästpunkter i skåpets underdel (M6) och jordpunkter i dörr och underdel (M6)
Övrigt
- Levereras komplett med underdel, dörr, handtag, lås och gångjärn i rostfritt
- Skyddande, transparent extra dörr (IP69K) finns vid förfrågan
- Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
- Andra storlekar vid förfrågan
- Andra ytor vid förfrågan
Material
- Skåp, handtag, gångjärn, lås: Rostfritt stål (AISI 304L)
Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan) -
Skyddsklass
- IP66/IP67/IP69K
- NEMA typ 1, 4, 4X, 12
-
Slaghållfasthet
- IK10
Ytbehandling
- Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.