Rostfria bärarmar till manöverlådor
Fästen för dig som vill bygga din egen bärarm
Bygg ditt eget bärarmssystem med fasta och vridbara fästen. Komplettera med rör i Ø 48 respektive Ø 60,3 mm, eller låt vår fabrik tillverka en komplett bärarm.
- Passar bland annat till manöverlådor i serien KC och KCS
- Mycket rejäla fästen tillverkade i rostfritt stål
- Välj mellan fasta och roterbara fästen
Fördelar
- Manöverlådor i serien KC och KCS är förberedda med hål och förstärkning för dessa fästen
- Tillverkade i rostfritt stål med släta ytor för enkel rengöring
- Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69 kan uppnås
- Högsta slagtålighet IK10
Användningsområden
- För bästa flexibilitet och ergonomi för operatören
- Livsmedels- och dryckesindustri
- Kemisk och petrokemisk industri
- Läkemedelsindustri
Produktegenskaper
- Skruvas fast på manöverlådan respektive maskinen eller på vägg
- De vridbara fästena kan bestyckas med rotationslås för att skydda kablarna
- Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
Design/Utförande
- Bärarmssystem kan monteras både från ovan- eller undersidan
- Beroende på manöverlådans storlek och vikt finns två system; Ø 48 och Ø 60,3 mm
- Olika fästen för "manöverlådsida" och "maskinsida"
- Finns både fasta och vridbara fästen
Övrigt
- Kompletteras med rostfria rör i Ø 48 respektive Ø 60,3 mm
- Kompletta bärarmar i olika utföranden kan tillverkas vid förfrågan
Material
- Rostfritt stål (AISI 304L)
-
Skyddsklass
- IP66/IP67/IP69K
-
Slagtålighet
- IK10
Ytbehandling
- Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.