KC - Rostfria manöverlådor med högsta skyddsklass IP69

Modern stilren design med mjukt rundade sidor

Modernt designade rostfria manöverlådor med handtag och öppningsbar dörr. Kompletteras med bärarmssystem för bästa flexibilitet. Beställ direkt i vår webshop!

  • Hög finish, både dörr och underdel har mjukt rundande sidor
  • Tillverkad helt i rostfritt stål
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigRobustVattentät

CULUS

Art nr PL_BEZEICHNUNGARTIKELB (mm)H (mm)D (mm)PL_MONTAGEPLATPL_ANTAL_LASPL_ANTAL_HANDTAGPL_FASTEEnhet

Pris

Rostfria manöverlådor KC
83673010
KC403015400300150-12Ø 48
83673012
KC453515450350150-12Ø 48
83673014
KC504015500400150-22Ø 60
83673016
KC505015500500150-22Ø 60
83673018
KC604015600400150-22Ø 60
83673020
KC605015600500150-22Ø 60
Montageplåtar till manöverlådor KC
83673810KP4030---370 x 250142
83673812KP4535---420 x 300242
83673814KP5040---470 x 350242
83673816KP5050---470 x 450242
83673818KP6040---570 x 350242
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förberedd med hål för bärarmssystem med intern förstärkning
  • Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
  • Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
  • Högsta slagtålighet IK10
  • Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

  • Dörren kan öppnas minst 120 grader och har en PU-packning
  • Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
  • För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22

Design/Utförande

  • Bärarmssystem kan monteras både från ovan- eller undersidan och dörren kan monteras från höger eller vänster
  • Lås från sidan för att ge en helt ren framsida
  • Fästpunkter i skåpets underdel (M6) och jordpunkter i dörr och underdel (M6)
  • Montageplåt i galvat stål finns som tillbehör

Övrigt

  • Levereras komplett med underdel, dörr, handtag, lås och gångjärn i rostfritt
  • Skyddande, transparent extra dörr (IP69K) finns vid förfrågan
  • Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan
  • Andra ytor vid förfrågan

Material

  • Skåp: Rostfritt stål AISI 304L
    Handtag: Rostfritt stål AISI 304L
    Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L
    Lås: Rostfritt stål AISI 304L
    Montageplåt: Galvat stål
    Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)

Skyddsklass

  • IP66/IP67/IP69K
  • NEMA typ 1, 4, 4X, 12

Slagtålighet

  • IK10

Ytbehandling

  • Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
  • Montageplåt: Galvaniserad

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.