Tillbehör Alustyle - Väggfäste

Mycket robust väggfäste i metall som passar till kapslingen Alustyle. Enkelt montage, ingen bearbetning krävs. Beställ direkt i vår webshop!

MonteringstidTillförlitlighet

Art nr BenämningBeskrivningPassar tillEnhet

Pris

Väggfästen för AS 830/1030/1230
83659615AS 0030-0100 WB-7024Väggfäste, grafitgråAS 830/1030/1230 profillängd 100 mm
83659612AS 0030-0100 WB-9006Väggfäste, silverAS 830/1030/1230 profillängd 100 mm
83659616AS 0030-0150 WB-7024Väggfäste, grafitgråAS 830/1030/1230 profillängd 150 mm
83659613AS 0030-0150 WB-9006Väggfäste, silverAS 830/1030/1230 profillängd 150 mm
83659617AS 0030-0200 WB-7024Väggfäste, grafitgråAS 830/1030/1230 profillängd 200 mm
83659614AS 0030-0200 WB-9006Väggfäste, silverAS 830/1030/1230 profillängd 200 mm
Väggfästen för AS 1850
83659622AS 0050-0100 WB-7024Väggfäste, grafitgråAS 1850 profillängd 100 mm
83659639AS 0050-0100 WB-9006Väggfäste, silverAS 1850 profillängd 100 mm
83659640AS 0050-0150 WB-7024Väggfäste, grafitgråAS 1850 profillängd 150 mm
83659641AS 0050-0150 WB-9006Väggfäste, silverAS 1850 profillängd 150 mm
83659642AS 0050-0200 WB-7024Väggfäste, grafitgråAS 1850 profillängd 200 mm
83659643AS 0050-0200 WB-9006Väggfäste, silverAS 1850 profillängd 200 mm
Täcklock (fpk 4st)
83659620AS 0030 AK-WB-RödTäcklock, röd 4stAS 0030-...WB..., IT 0000..WB
83659618AS 0030 AK-WB-GrönTäcklock, grön 4stAS 0030-...WB..., IT 0000..WB
83659621AS 0030 AK-WB-OrangeTäcklock, orange 4stAS 0030-...WB..., IT 0000..WB
83659619AS 0030 AK-WB-BlåTäcklock, blå 4stAS 0030-...WB..., IT 0000..WB
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket robust väggfäste i metall
  • Enkelt montage, ingen bearbetning krävs
  • Färgade dekorlister döljer skruvhålen och ger unikt utseende (tillbehör)

Användningsområden

  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Fästet skjuts in i spåren på utsidan av kapslingens långsida och låses fast av gavlarna
  • Storlekar anpassade för standardlängderna på profilen
  • Dekorlister kan användas på fästena för att dölja skruvhålen och ger kapslingen ett unikt utseende
  • Färgade täcklock finns som tillbehör

Leveransomfattning

  • 1 par väggfästen och 4 st grafitgrå täcklock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.