Tillbehör Alustyle - Fotstöd "Tower foot"
Med fotstödet "tower foot" kan kapslingen Alustyle placeras i stående position. Enkelt montage, ingen bearbetning krävs. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Stående position med "tower foot"
- Enkelt montage, ingen bearbetning krävs
- Kapslingen får ett litet "fotavtryck"
- Robust, tillverkad av metall
Användningsområden
- Bordskapsling
- Displaykapsling
Produktegenskaper
- Fotstödet skjuts in i spåret på utsidan av kapslingens långsida och låses fast av gavlarna
- Storlekar anpassade för standardlängderna på profilen
- Delat utförande främst för användande till speciallängder. Används i kombination med dekorlist som fyller ut mellanrummet mellan fästena
Leveransomfattning
- 4 st självhäftande gummifötter medföljer
- Delbart utförande ligger förpackat i par vilket normalt räcker till en kapsling
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Till "delat" fotfäste ska dekorlist användas för att fylla mellanrummet mellan fästena.