Webshop

Alustyle 1540 - Aluminiumkapsling i modern design

Hand- och elektronikkapsling med hög skyddsklass

Elegant kapsling med hög skyddsklass och mycket goda EMC-egenskaper. Skapa din egen design med färgade packningar och dekorlister. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigMekanisk resistensOljeresistentRobustStörningssignalerVridtåligVattentät

Art nr BenämningBeskrivningFärgB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil
83659665ASP 1540-0100Hel profilGrafitgrå15410044
83659666ASP 1540-0150Hel profilGrafitgrå15415044
83659667ASP 1540-0200Hel profilGrafitgrå15420044
83659664ASP 1540-1000Hel profilGrafitgrå154100044
83659373ASPH 1540-0100Delbar profilGrafitgrå15410044
83659374ASPH 1540-0150Delbar profilGrafitgrå15415044
83659375ASPH 1540-0200Delbar profilGrafitgrå15420044
83659372ASPH 1540-1000Delbar profilGrafitgrå154100044
83659684ASPU 1540-0100Öppen profilGrafitgrå15410044
83659685ASPU 1540-0150Öppen profilGrafitgrå15415044
83659686ASPU 1540-0200Öppen profilGrafitgrå15420044
83659683ASPU 1540-1000Öppen profilGrafitgrå154100044
83659661ASP 1540-0100Hel profilSilver15410044
83659662ASP 1540-0150Hel profilSilver15415044
83659663ASP 1540-0200Hel profilSilver15420044
83659660ASP 1540-1000Hel profilSilver154100044
83659669ASPH 1540-0100Delbar profilSilver15410044
83659370ASPH 1540-0150Delbar profilSilver15415044
83659371ASPH 1540-0200Delbar profilSilver15420044
83659668ASPH 1540-1000Delbar profilSilver154100044
83659680ASPU 1540-0100Öppen profilSilver15410044
83659681ASPU 1540-0150Öppen profilSilver15415044
83659682ASPU 1540-0200Öppen profilSilver15420044
83659679ASPU 1540-1000Öppen profilSilver154100044
Frontpanel till ASPU
83659376ASPU 1540-0100 FP 2,5FrontplåtEloxerad aluminium1341002
83659677ASPU 1540-0150 FP 2,5FrontplåtEloxerad aluminium1341502
83659678ASPU 1540-0200 FP 2,5FrontplåtEloxerad aluminium1342002
83659687ASPU 1540-1000 FP 2,5FrontplåtEloxerad aluminium13410002
Gavlar
83659691ASD 1540Gavel med 2mm nedsänkt yta för membranGrafitgrå157,41547,4
83659690ASD 1540Gavel med 2mm nedsänkt yta för membranSilver157,41547,4
Packningar ''enkel'' (1 st = förp. om 10 st)
83659380AS 1540 DI-GrönFärgad packningGrön---
83659382AS 1540 DI-RödFärgad packningRöd---
83659381AS 1540 DI-BlåFärgad packningBlå---
83659383AS 1540 DI-OrangeFärgad packningOrange---
83659384AS 1540 DI-EMCEMC-packningSvart---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciell lämplig för montering av kretskort och elektronik i mycket tuff industrimiljö
  • Enkel att anpassa till olika applikationer, många varianter, storlekar och innovativa tillbehör
  • Skapa din egen unika design med färgade packningar, färgade dekorlister och overlay/membran
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Mycket robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar mycket tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Består av strängpressad aluminiumprofil och gavlar i zinkgjutgods
  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • Inkapslade skruvkanaler ger optimalt installationsutrymme där kretskort kan monteras ända upp till ovansidan av profilen
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Skyddsklass upp till IP67

Design/Utförande

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ASP), på längden delbar (ASPH) och öppen profil för frontplåt (ASPU)
  • Spår på utsidan av profilen där tillbehör enkelt kan monteras utan verktyg
  • Gavel ASD 1540 med försänkt yta för overlay eller membrantangentbord

Övrigt

  • För en komplett kapsling krävs 1 st profil och 2 st gavlar

Färg

  • Kapsling: grafitgrå (liknande RAL 7024) eller silver (liknande RAL 9006), pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: mörkgrå (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten zinklegering Z410
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Skyddsklass

  • IP66/ IP67 profil ASP med gavlar
    IP65 profil ASPH med gavlar
    IP40 profil ASPU med gavlar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.