Webshop

Alustyle 1850 - Aluminiumkapsling i modern design

Hand- och elektronikkapsling med hög skyddsklass

Art nr BenämningBeskrivningFärgB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil
83659430ASP 1850-0100Hel profilGrafitgrå18710054,6
83659431ASP 1850-0150Hel profilGrafitgrå18715054,6
83659432ASP 1850-0200Hel profilGrafitgrå18720054,6
83659429ASP 1850-1000Hel profilGrafitgrå187100054,6
83659462ASPH 1850-0100Delbar profilGrafitgrå18710054,6
83659463ASPH 1850-0150Delbar profilGrafitgrå18715054,6
83659464ASPH 1850-0200Delbar profilGrafitgrå18720054,6
83659461ASPH 1850-1000Delbar profilGrafitgrå187100054,6
83659510ASPU 1850-0100Öppen profilGrafitgrå18710054,6
83659511ASPU 1850-0150Öppen profilGrafitgrå18715054,6
83659512ASPU 1850-0200Öppen profilGrafitgrå18720054,6
83659509ASPU 1850-1000Öppen profilGrafitgrå187100054,6
83659426ASP 1850-0100Hel profilSilver18710054,6
83659427ASP 1850-0150Hel profilSilver18715054,6
83659428ASP 1850-0200Hel profilSilver18720054,6
83659425ASP 1850-1000Hel profilSilver187100054,6
83659458ASPH 1850-0100Delbar profilSilver18710054,6
83659459ASPH 1850-0150Delbar profilSilver18715054,6
83659460ASPH 1850-0200Delbar profilSilver18720054,6
83659457ASPH 1850-1000Delbar profilSilver187100054,6
83659506ASPU 1850-0100Öppen profilSilver18710054,6
83659507ASPU 1850-0150Öppen profilSilver18715054,6
83659508ASPU 1850-0200Öppen profilSilver18720054,6
83659505ASPU 1850-1000Öppen profilSilver187100054,6
Frontpanel till ASPU
83659502ASPU 1850-0100 FP 2,5FrontplåtEloxerad aluminium1651002,5
83659503ASPU 1850-0150 FP 2,5FrontplåtEloxerad aluminium1651502,5
83659504ASPU 1850-0200 FP 2,5FrontplåtEloxerad aluminium1652002,5
83659501ASPU 1850-1000 FP 2,5FrontplåtEloxerad aluminium16510002,5
Gavlar
83659540ASD 1850Gavel med 2mm nedsänkt yta för membranGrafitgrå190,41558
83659539ASD 1850Gavel med 2mm nedsänkt yta för membranSilver190,41558
Packningar ''enkel'' (1 st = förp. om 10 st)
83659571AS 1850 DI-GrönFärgad packning, grönGrön---
83659573AS 1850 DI-RödFärgad packning, rödRöd---
83659572AS 1850 DI-BlåFärgad packning, blåBlå---
83659574AS 1850 DI-OrangeFärgad packning, orangeOrange---
83659575AS 1850 DI-EMCEMC-packning, svartsvart---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciell lämplig för montering av kretskort och elektronik i mycket tuff industrimiljö
  • Enkel att anpassa till olika applikationer, många varianter, storlekar och innovativa tillbehör
  • Skapa din egen unika design med färgade packningar, färgade dekorlister och overlay/membran
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Mycket robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar mycket tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Består av strängpressad aluminiumprofil och gavlar i zinkgjutgods
  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • Inkapslade skruvkanaler ger optimalt installationsutrymme där kretskort kan monteras ända upp till ovansidan av profilen
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Skyddsklass upp till IP67

Design/Utförande

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ASP), på längden delbar (ASPH) och öppen profil för frontplåt (ASPU)
  • Spår på utsidan av profilen där tillbehör enkelt kan monteras utan verktyg
  • Gavel ASD 1850 med försänkt yta för overlay eller membrantangentbord

Övrigt

  • För en komplett kapsling krävs 1 st profil och 2 st gavlar

Färg

  • Kapsling: grafitgrå (liknande RAL 7024) eller silver (liknande RAL 9006), pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: mörkgrå (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten zinklegering Z410
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Skyddsklass

  • IP66/ IP67 profil ASP med gavlar
    IP65 profil ASPH med gavlar
    IP40 profil ASPU med gavlar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.