Webshop

Alustyle 1030 - Aluminiumkapsling i modern design

Hand- och elektronikkapsling med hög skyddsklass

Art nr BenämningBeskrivningFärgB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil
83659413ASP 1030-0100Hel profilGrafitgrå98,510032,8
83659414ASP 1030-0150Hel profilGrafitgrå98,515032,8
83659415ASP 1030-0200Hel profilGrafitgrå98,520032,8
83659412ASP 1030-1000Hel profilGrafitgrå98,5100032,8
83659446ASPH 1030-0100Delbar profilGrafitgrå98,510032,8
83659447ASPH 1030-0150Delbar profilGrafitgrå98,515032,8
83659448ASPH 1030-0200Delbar profilGrafitgrå98,520032,8
83659445ASPH 1030-1000Delbar profilGrafitgrå98,5100032,8
83659486ASPU 1030-0100Öppen profilGrafitgrå98,510032,8
83659487ASPU 1030-0150Öppen profilGrafitgrå98,515032,8
83659488ASPU 1030-0200Öppen profilGrafitgrå98,520032,8
83659485ASPU 1030-1000Öppen profilGrafitgrå98,5100032,8
83659409ASP 1030-0100Hel profilSilver98,510032,8
83659410ASP 1030-0150Hel profilSilver98,515032,8
83659411ASP 1030-0200Hel profilSilver98,520032,8
83659408ASP 1030-1000Hel profilSilver98,5100032,8
83659442ASPH 1030-0100Delbar profilSilver98,510032,8
83659443ASPH 1030-0150Delbar profilSilver98,515032,8
83659444ASPH 1030-0200Delbar profilSilver98,520032,8
83659441ASPH 1030-1000Delbar profilSilver98,5100032,8
83659482ASPU 1030-0100Öppen profilSilver98,510032,8
83659483ASPU 1030-0150Öppen profilSilver98,515032,8
83659484ASPU 1030-0200Öppen profilSilver98,520032,8
83659481ASPU 1030-1000Öppen profilSilver98,5100032,8
Frontpanel till ASPU
83659478ASPU 1030-0100 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium811002
83659479ASPU 1030-0150 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium811502
83659480ASPU 1030-0200 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium812002
83659477ASPU 1030-1000 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium8110002
Gavlar
83659525ASD 1030Gavel med 2mm nedsänkt yta för membranGrafitgrå101,91536,2
83659528ASM 1030 ALGavel med snäpplucka av AlGrafitgrå101,91536,2
83659526ASM 1030 SAL 1Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnGrafitgrå101,91536,2
83659527ASM 1030 SAL 2Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnGrafitgrå101,91536,2
83659521ASD 1030Gavel med 2mm nedsänkt yta för membranSilver101,91536,2
83659524ASM 1030 ALGavel med snäpplucka av AlSilver101,91536,2
83659522ASM 1030 SAL 1Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnSilver101,91536,2
83659523ASM 1030 SAL 2Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnSilver101,91536,2
Packningar ''enkel'' (1 st = förp. om 10 st)
83659551AS 1030 DI-GrönFärgad packning, grönGrön---
83659555AS 1030 DI-RödFärgad packning, rödRöd---
83659553AS 1030 DI-BlåFärgad packning, blåBlå---
83659557AS 1030 DI-OrangeFärgad packning, orangeOrange---
83659560AS 1030 DI-EMCEMC-packning, svartsvart---
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)
83659552AS 1030 DI-S-GrönStöttålig packning, grönGrön---
83659556AS 1030 DI-S-RödStöttålig packning, rödRöd---
83659554AS 1030 DI-S-BlåStöttålig packning, blåBlå---
83659558AS 1030 DI-S-OrangeStöttålig packning, orangeOrange---
83659559AS 1030 DI-S-GråStöttålig packning, gråMörkgrå---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciell lämplig för montering av kretskort och elektronik i mycket tuff industrimiljö
  • Enkel att anpassa till olika applikationer, många varianter, storlekar och innovativa tillbehör
  • Skapa din egen unika design med färgade stöttåliga packningar, färgade dekorlister och overlay/membran
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Mycket robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar mycket tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Består av strängpressad aluminiumprofil och gavlar i zinkgjutgods
  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • Inkapslade skruvkanaler ger optimalt installationsutrymme där kretskort kan monteras ända upp till ovansidan av profilen
  • På profilen och ASD-gaveln finns försänkta ytor där membran/ overlay kan monteras skyddat
  • Skyddsklass upp till IP67

Design/Utförande

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ASP), på längden delbar (ASPH) och öppen profil för frontplåt (ASPU)
  • Spår på utsidan av profilen där tillbehör enkelt kan monteras utan verktyg
  • Gavlarna finns i flera utförande
  • Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger

Övrigt

  • För en komplett kapsling krävs 1 st profil och 2 st gavlar
  • Med gaveln medföljer grafitgrå packning, skruvar och täcklock

Färg

  • Kapsling: grafitgrå (liknande RAL 7024) eller silver (liknande RAL 9006), pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: mörkgrå (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten zinklegering Z410
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Skyddsklass

  • IP66/ IP67 profil ASP med gavlar
    IP65 profil ASPH med gavlar
    IP40 profil ASPU med gavlar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.