Alustyle 1230 - Aluminiumkapsling i modern design

Hand- och elektronikkapsling med hög skyddsklass

Elegant kapsling med hög skyddsklass och mycket goda EMC-egenskaper. Skapa din egen design med färgade packningar och dekorlister. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityLivsmedelsindustrinLämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriVärmebeständigKöldbeständigMaximalt skydd mot vibrationerLåg viktRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVridbelastningUV-beständig

No data available for display
Art nr BenämningBeskrivningFärgB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil
83659421ASP 1230-0100Hel profilGrafitgrå12110032,8
83659423ASP 1230-0150Hel profilGrafitgrå12115032,8
83659424ASP 1230-0200Hel profilGrafitgrå12120032,8
83659420ASP 1230-1000Hel profilGrafitgrå121100032,8
83659454ASPH 1230-0100Delbar profilGrafitgrå12110032,8
83659455ASPH 1230-0150Delbar profilGrafitgrå12115032,8
83659456ASPH 1230-0200Delbar profilGrafitgrå12120032,8
83659453ASPH 1230-1000Delbar profilGrafitgrå121100032,8
83659498ASPU 1230-0100Öppen profilGrafitgrå12110032,8
83659499ASPU 1230-0150Öppen profilGrafitgrå12115032,8
83659500ASPU 1230-0200Öppen profilGrafitgrå12120032,8
83659497ASPU 1230-1000Öppen profilGrafitgrå121100032,8
83659417ASP 1230-0100Hel profilSilver12110032,8
83659418ASP 1230-0150Hel profilSilver12115032,8
83659419ASP 1230-0200Hel profilSilver12120032,8
83659416ASP 1230-1000Hel profilSilver121100032,8
83659450ASPH 1230-0100Delbar profilSilver12110032,8
83659451ASPH 1230-0150Delbar profilSilver12115032,8
83659452ASPH 1230-0200Delbar profilSilver12120032,8
83659449ASPH 1230-1000Delbar profilSilver121100032,8
83659494ASPU 1230-0100Öppen profilSilver12110032,8
83659495ASPU 1230-0150Öppen profilSilver12115032,8
83659496ASPU 1230-0200Öppen profilSilver12120032,8
83659493ASPU 1230-1000Öppen profilSilver121100032,8
Frontpanel till ASPU
83659490ASPU 1230-0100 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium103,51002
83659491ASPU 1230-0150 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium103,51502
83659492ASPU 1230-0200 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium103,52002
83659489ASPU 1230-1000 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium103,510002
Gavlar
83659534ASD 1230Gavel med 2mm nedsänkt yta för membranGrafitgrå124,41536,2
83659537ASM 1230 ALGavel med snäpplucka av AlGrafitgrå124,41536,2
83659535ASM 1230 SAL 1Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnGrafitgrå124,41536,2
83659536ASM 1230 SAL 2Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnGrafitgrå124,41536,2
83659529ASD 1230Gavel med 2mm nedsänkt yta för membranSilver124,41536,2
83659532ASM 1230 ALGavel med snäpplucka av AlSilver124,41536,2
83659530ASM 1230 SAL 1Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnSilver124,41536,2
83659531ASM 1230 SAL 2Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnSilver124,41536,2
Packningar ''enkel'' (1 st = förp. om 10 st)
83659561AS 1230 DI-GrönFärgad packning, grönGrön---
83659565AS 1230 DI-RödFärgad packning, rödRöd---
83659563AS 1230 DI-BlåFärgad packning, blåBlå---
83659567AS 1230 DI-OrangeFärgad packning, orangeOrange---
83659570AS 1230 DI-EMCEMC-packning, svartsvart---
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)
83659562AS 1230 DI-S-GrönStöttålig packning, grönGrön---
83659566AS 1230 DI-S-RödStöttålig packning, rödRöd---
83659564AS 1230 DI-S-BlåStöttålig packning, blåBlå---
83659568AS 1230 DI-S-OrangeStöttålig packning, orangeOrange---
83659569AS 1230 DI-S-GråStöttålig packning, gråMörkgrå---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciell lämplig för montering av kretskort och elektronik i mycket tuff industrimiljö
  • Enkel att anpassa till olika applikationer, många varianter, storlekar och innovativa tillbehör
  • Skapa din egen unika design med färgade stöttåliga packningar, färgade dekorlister och overlay/membran
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Mycket robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar mycket tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Består av strängpressad aluminiumprofil och gavlar i zinkgjutgods
  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • Inkapslade skruvkanaler ger optimalt installationsutrymme där kretskort kan monteras ända upp till ovansidan av profilen
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Skyddsklass upp till IP67

Design/Utförande

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ASP), på längden delbar (ASPH) och öppen profil för frontplåt (ASPU)
  • Spår på utsidan av profilen där tillbehör enkelt kan monteras utan verktyg
  • Gavlarna finns i flera utförande
  • Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger

Övrigt

  • För en komplett kapsling krävs 1 st profil och 2 st gavlar
  • Med gaveln medföljer grafitgrå packning, skruvar och täcklock

Färg

  • Kapsling: grafitgrå (liknande RAL 7024) eller silver (liknande RAL 9006), pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: mörkgrå (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten zinklegering Z410
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Skyddsklass

  • IP66/ IP67 profil ASP med gavlar
    IP65 profil ASPH med gavlar
    IP40 profil ASPU med gavlar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.