Alustyle 830 - Aluminiumkapsling i modern design

Hand- och elektronikkapsling med hög skyddsklass

Elegant kapsling med hög skyddsklass och mycket goda EMC-egenskaper. Skapa din egen design med färgade packningar och dekorlister. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigMekanisk resistensOljeresistentRobustStörningssignalerVridtåligVattentät

Art nr BenämningBeskrivningFärgB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Grafitgrå
83659405ASP 830-0100Hel profilGrafitgrå7410032,8
83659406ASP 830-0150Hel profilGrafitgrå7415032,8
83659407ASP 830-0200Hel profilGrafitgrå7420032,8
83659404ASP 830-1000Hel profilGrafitgrå74100032,8
83659438ASPH 830-0100Delbar profilGrafitgrå7410032,8
83659439ASPH 830-0150Delbar profilGrafitgrå7415032,8
83659440ASPH 830-0200Delbar profilGrafitgrå7420032,8
83659437ASPH 830-1000Delbar profilGrafitgrå74100032,8
83659474ASPU 830-0100Öppen profilGrafitgrå7410032,8
83659475ASPU 830-0150Öppen profilGrafitgrå7415032,8
83659476ASPU 830-0200Öppen profilGrafitgrå7420032,8
83659473ASPU 830-1000Öppen profilGrafitgrå74100032,8
83659401ASP 830-0100Hel profilSilver7410032,8
83659402ASP 830-0150Hel profilSilver7415032,8
83659403ASP 830-0200Hel profilSilver7420032,8
83659400ASP 830-1000Hel profilSilver74100032,8
83659434ASPH 830-0100Delbar profilSilver7410032,8
83659435ASPH 830-0150Delbar profilSilver7415032,8
83659436ASPH 830-0200Delbar profilSilver7420032,8
83659433ASPH 830-1000Delbar profilSilver74100032,8
83659470ASPU 830-0100Öppen profilSilver7410032,8
83659471ASPU 830-0150Öppen profilSilver7415032,8
83659472ASPU 830-0200Öppen profilSilver7420032,8
83659469ASPU 830-1000Öppen profilSilver74100032,8
Frontpanel till ASPU
83659466ASPU 830-0100 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium56,51002
83659467ASPU 830-0150 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium56,51502
83659468ASPU 830-0200 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium56,52002
83659465ASPU 830-1000 FP 2FrontplåtEloxerad aluminium56,510002
Gavlar
83659517ASD 830Gavel med 2mm nedsänkt yta för membranGrafitgrå77,41536,2
83659520ASM 830 ALGavel med snäpplucka av AlGrafitgrå77,41536,2
83659518ASM 830 SAL 1Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnGrafitgrå77,41536,2
83659519ASM 830 SAL 2Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnGrafitgrå77,41536,2
83659513ASD 830Gavel med 2mm nedsänkt yta för membranSilver77,41536,2
83659516ASM 830 ALGavel med snäpplucka av AlSilver77,41536,2
83659514ASM 830 SAL 1Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnSilver77,41536,2
83659515ASM 830 SAL 2Gavel med snäpplucka av Al & gångjärnSilver77,41536,2
Packningar ''enkel'' (1 st = förp. om 10 st)
83659541AS 830 DI-GrönFärgad packning, grönGrön---
83659545AS 830 DI-RödFärgad packning, rödRöd---
83659543AS 830 DI-BlåFärgad packning, blåBlå---
83659547AS 830 DI-OrangeFärgad packning, orangeOrange---
83659550AS 830 DI-EMCEMC-packning, svartsvart---
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)
83659542AS 830 DI-S-GrönStöttålig packning, grönGrön---
83659546AS 830 DI-S-RödStöttålig packning, rödRöd---
83659544AS 830 DI-S-BlåStöttålig packning, blåBlå---
83659548AS 830 DI-S-OrangeStöttålig packning, orangeOrange---
83659549AS 830 DI-S-GråFärgad packning, gråMörkgrå---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciell lämplig för montering av kretskort och elektronik i mycket tuff industrimiljö
  • Enkel att anpassa till olika applikationer, många varianter, storlekar och innovativa tillbehör
  • Skapa din egen unika design med färgade stöttåliga packningar, färgade dekorlister och overlay/membran
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Mycket robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar mycket tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Består av strängpressad aluminiumprofil och gavlar i zinkgjutgods
  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • Inkapslade skruvkanaler ger optimalt installationsutrymme där kretskort kan monteras ända upp till ovansidan av profilen
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Skyddsklass upp till IP67

Design/Utförande

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ASP), på längden delbar (ASPH) och öppen profil för frontplåt (ASPU)
  • Spår på utsidan av profilen där tillbehör enkelt kan monteras utan verktyg
  • Gavlarna finns i flera utförande
  • Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger

Övrigt

  • För en komplett kapsling krävs 1 st profil och 2 st gavlar

Färg

  • Kapsling: grafitgrå (liknande RAL 7024) eller silver (liknande RAL 9006), pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: mörkgrå (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten zinklegering Z410
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Skyddsklass

  • IP66/ IP67 profil ASP med gavlar
    IP65 profil ASPH med gavlar
    IP40 profil ASPU med gavlar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.