RegloCard Plus - Väggmonterad kapsling med möjlighet att ha transparent lock

Kapsling för mät-, styr- & reglerutrustning i industriell miljö

Väggmonterad kapsling för mät-, styr- och reglerutrustning i industriell miljö. Många storlekar och skyddsklass upp till IP65. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriMonteringstidLåg viktTillförlitlighetVattentät

Art nr BenämningBeskrivningSkyddsklassB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

83651804RCP 130Med ram för frontpanelIP 4013118678,5
83651805RCP 130 FMed membranfrontIP 6513118682,5
83651806RCP 1300Med transparent frontlockIP 65131186103
83651810RCP 160Med ram för frontpanelIP 4016616168,5
83651811RCP 160 FMed membranfrontIP 6516616172,5
83651812RCP 1600Med transparent frontlockIP 6516616193
83651820RCP 170Med ram för frontpanelIP 4016616196,5
83651821RCP 170 FMed membranfrontIP 65166161100,5
83651822RCP 1700Med transparent frontlockIP 65166161121
83651830RCP 200Med ram för frontpanelIP 4021318580
83651831RCP 200 FMed membranfrontIP 6521318584
83651832RCP 2000Med transparent frontlockIP 65213185104,5
83651840RCP 250Med ram för frontpanelIP 40257217108
83651841RCP 250 FMed membranfrontIP 65257217112
83651842RCP 2500Med transparent frontlockIP 65257217132,5
83651850RCP 310Med ram för frontpanelIP 40296261108
83651851RCP 310 FMed membranfrontIP 54296261112
83651852RCP 3100Med transparent frontlockIP 65296261132,5
83651854RCP 350Med ram för frontpanelIP 40296281136
83651855RCP 350 FMed membranfrontIP 54296281136
83651856RCP 3500Med transparent frontlockIP 65296281136
83651860RCP 400Med ram för frontpanelIP 40363,4318,6128,5
83651861RCP 400 FMed membranfrontIP 54363,4318,6130,5
83651862RCP 4000Med transparent frontlockIP 65363,4318,6150
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tre olika utföranden gör att kapslingen passar i många applikationer, transparent öppningsbart lock med stabil gångjärnsteknik, membranfront eller ram för frontpanel
  • Stort urval med 8st grundstorlekar
  • Samtliga modeller har ett stort separat plintutrymme med eget lock
  • Skyddsklass upp till IP65
  • Knock-outs för enkel håltagning

Användningsområden

  • Mät-, styr- och reglerutrustning i industriell miljö
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Det transparenta locket kan monteras med öppning åt höger eller vänster och kan öppnas mer än 180°
  • Till det transparenta locket finns ett cylinderlås SHLO 302 som tillbehör
  • Högre brandklassning på förfrågan
  • Alla locken kan enkelt plomberas
  • Många fästpunkter och spår för att skjuta in kretskort/montageplattor ger stora möjligheter till optimalt montage

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035

Material

  • Lock: ABS-plast, transparent lock i polykarbonatplast
  • Ryggdel: ABS-plast (på förfrågan kan kapslingen fås i UL 94 V0 godkänd polykarbonatplast)

Skyddsklass

  • Upp till IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.