RegloCard Plus - Väggmonterad kapsling med möjlighet att ha transparent lock
Kapsling för mät-, styr- & reglerutrustning i industriell miljö
Väggmonterad kapsling för mät-, styr- och reglerutrustning i industriell miljö. Många storlekar och skyddsklass upp till IP65. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Tre olika utföranden gör att kapslingen passar i många applikationer, transparent öppningsbart lock med stabil gångjärnsteknik, membranfront eller ram för frontpanel
- Stort urval med 8st grundstorlekar
- Samtliga modeller har ett stort separat plintutrymme med eget lock
- Skyddsklass upp till IP65
- Knock-outs för enkel håltagning
Användningsområden
- Mät-, styr- och reglerutrustning i industriell miljö
- Väggkapsling
- Displaykapsling
Produktegenskaper
- Det transparenta locket kan monteras med öppning åt höger eller vänster och kan öppnas mer än 180°
- Till det transparenta locket finns ett cylinderlås SHLO 302 som tillbehör
- Högre brandklassning på förfrågan
- Alla locken kan enkelt plomberas
- Många fästpunkter och spår för att skjuta in kretskort/montageplattor ger stora möjligheter till optimalt montage
Färg
- Ljusgrå liknande RAL 7035
-
Material
- Lock: ABS-plast, transparent lock i polykarbonatplast
- Ryggdel: ABS-plast (på förfrågan kan kapslingen fås i UL 94 V0 godkänd polykarbonatplast)
-
Skyddsklass
- Upp till IP65
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.