Webshop

Panelindikator 1905, 5 mm/M8 std

Invändig reflektor, 5 mm LED/M8

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr TypnummerFärgFrontringSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

8334836119050351GrönBlank krom242032
8334836219050352GulBlank krom242032
8334836319050353RödBlank krom242080
8334836519050357BlåBlank krom242060
8334836719051351GrönSvart krom242032
8334836819051352GulSvart krom242032
8334836619051353RödSvart krom242080
8334839519051357BlåSvart krom242060
8334839719052352GulMatt krom242032
8334839919052357BlåMatt krom242060
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Monterad i hållare för panelmontage
  • Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
  • Frontring i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

  • Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Anslutning

  • Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm

Lysdiod

  • 5 mm färgad

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +60°C

Brinntid

  • 100 000 h

Hölje

  • Ytbehandlad mässing

Hål

  • Ø 8 + 0,2 mm

Anslutningsstift mässing

  • Anod (+)

Anslutningsstift förtent mässing

  • Katod (-)

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.